Impara dagli esperti

Ask Hilti è una community online che offre formazione e consulenza a progettisti e tecnici

Webinar

Tutti i webinar daranno accesso a un test e un certificato di partecipazione

webinar on-demand Live webinar

Ultimi articoli

Consigli dell’esperto

Stiamo creando una community di esperti in ingegneria strutturale e non strutturale. Chiedi ai nostri ingegneri Hilti e ottieni rapidamente risposte affidabili o fai una domanda all'intera comunità.


Vedi tutte le domande Fai una domanda
Invia le tue domande
Ricevi consulenza dagli esperti

Domande più frequenti

Silvio Tiano
alle 28 Ago 2018, 11:13

Buongiorno, desidero alcuni chiarimenti sulla pagina 140 del manuale hilti: 1) il pedice rec ritendo voglia significare consigliato; 2) la profondità di ancoraggio con cui sono stati ricavati i valori di resistenza a trazione e taglio è quella m…

0 voti
56 visualizzazioni
1 risposta
Risposta verificata da Hilti
PaoloLille
alle 2 Ago 2018, 15:35

Mi interessa sapere quale deve essere la parte di filetto minima che deve rimanere dopo il dado in un ancoraggio con tassello meccanico da 16 mm

0 voti
123 visualizzazioni
2 risposte
Risposta verificata da Hilti
Charlie561
alle 13 Lug 2018, 10:09

Devo progettare il fissaggio delle lastre di rivestimento in travertino di un grande edificio pubblico. Le lastre hanno due dimensioni 60x60 cm. e 60x80 cm. ed hanno uno spessore di 4 cm., sono state fissate a suo tempo (circa 50 anni fa) mediante b…

0 voti
102 visualizzazioni
1 risposta
Risposta verificata da Hilti