Consigli dell’esperto


Silvio Tiano
alle 28 Ago 2018, 11:13

Buongiorno, desidero alcuni chiarimenti sulla pagina 140 del manuale hilti: 1) il pedice rec ritendo voglia significare consigliato; 2) la profondità di ancoraggio con cui sono stati ricavati i valori di resistenza a trazione e taglio è quella m…

0 voti
48 visualizzazioni
1 risposta
Risposta verificata da Hilti
PaoloLille
alle 2 Ago 2018, 15:35

Mi interessa sapere quale deve essere la parte di filetto minima che deve rimanere dopo il dado in un ancoraggio con tassello meccanico da 16 mm

0 voti
112 visualizzazioni
2 risposte
Risposta verificata da Hilti
Massimiliano Migliozzi
alle 12 Lug 2018, 23:17

Mi interessa sapere se esistono studi circa la durabilità delle resine di ancoraggio per elementi strutturali in acciaio al calcestruzzo in ambiente aggressivo (marino o in presenza di idrocarburi ) Vi è la possibilità di un decadimento delle car…

0 voti
117 visualizzazioni
3 risposte
Accettata
mpStEng
alle 3 Lug 2018, 17:10

Avrei bisogno di indicazioni per la valutazione dell'effetto della distanza dai bordi e dell'interasse sulle caratteristiche di resistenza di ancoranti meccanici ad espansione tipo HSL installati in gruppo. L'applicazione è il rinfor…

0 voti
162 visualizzazioni
1 risposta
Risposta verificata da Hilti
Giuseppe Ranieri
alle 11 Apr 2018, 15:27

Buon Pomeriggio, Come da oggetto avremmo bisogno di creare un collegamento tra l'orditura primaria esistente di copertura, costituita da profili di tipo IPE 160 e quella secondaria costituita da scatolari quadrati 60x60x5, in ambiente ATEX. Tr…

0 voti
241 visualizzazioni
1 risposta
Risposta verificata da Hilti