COS’È ASK HILTI?
Ask Hilti è una community di ingegneri che offre consulenza su tematiche di progettazione sismica di elementi strutturali e non strutturali. Con Ask è possibile seguire webinar on-demand per avere formazione continua. Tutti i webinar sono seguiti da test che danno accesso ad attestati Hilti per la partecipazione al corso.
COSA POSSO FARE SU ASK HILTI?
Ask Hilti è costituito da 3 sezioni fondamentali: sezione forum, sezione blog e sezione webinar.
Nella sezione forum puoi postare nuove domande o rispondere a domande già esistenti. Nella sezione blog, puoi restare aggiornato su normative, casi studio realizzati con clienti e progettisti, oltre a metodi di calcolo per elementi strutturali e non strutturali. Infine, nella sezione webinar puoi guardare video lezioni on-demand e partecipare a un test e ottenere il certificato di partecipazione Hilti e superamento del test.
COSA SONO I WEBINAR ON-DEMAND?
Sono video lezioni che danno la possibilità di approfondire tematiche tecniche riguardanti i metodi di progettazione di sistemi Hilti e non. A conclusione del webinar, è necessario rispondere a un test per poter ottenere il certificato di partecipazione Hilti.
COME POSSO RICEVERE IL CERTIFICATO HILTI?
Su Ask Hilti offriamo webinar on-demand pubblicati da Hilti. Basta essere registrati. Ogni webinar consiste in una serie di video. Una volta che viene completata la serie di video del singolo webinar è possibile rispondere al test corrispondente. Per ricevere il certificato, è necessario rispondere positivamente all’80% delle domande.
COSA SONO I CERTIFICATI HILTI?
I certificati rilasciati sono una prova che il singolo utente ha esperienza nella progettazione secondo le normative europee ed italiane per il fissaggio. Il certificato è automaticamente caricato nel tuo profilo e inviato alla tua mail di registrazione.
POSSO CARICARE ALTRI CERTIFICATI?
Ask Hilti è il posto ideale per conservare tutti i tuoi certificati, a cui avrai solo tu accesso. In questo modo potrai avere tutti i tuoi certificati professionali con crediti e non in un unico posto.
COS’È LA REPUTAZIONE?
La community Ask Hilti usa un sistema di reputazione e riconoscimento per gli utenti che partecipano attivamente alle discussioni nel forum. La reputazione serve a valutare velocemente la reputazione di altri utenti per valutare il potenziale del contributo.
COME POSSO AUMENTARE LA MIA REPUTAZIONE?
I punti che definiscono la reputazione sono conferiti a utenti registrati e servono per mantenere uno standard di esperienza. Per ogni attività rilevante fatta su Ask Hilti come: aver visto un video, completare un test, postare una domanda o rispondere a una domanda, gli utenti possono guadagnare punti di reputazione. Raggiungendo una certa soglia di livello di reputazione, gli utenti possono sbloccare differenti funzionalità come: rispondere a domande postate da altri utenti, contribuire alla scrittura di articoli nella sezione Blog, scrivere articoli nella sezione Blog
POSSO SCRIVERE ALL’INTERNO DEL BLOG DI UN MIO PROGETTO?
Raggiungendo un certo livello di reputazione è possibile scrivere articoli o fornirci il materiale utile per sviluppare un articolo. L’articolo dovrà contenere tra le 350 e le 600 battute e presentare minimo 3 foto dell’applicazione effettuate orizzontalmente con una buona risoluzione. Il contenuto dell’articolo dovrà riguardare un cantiere o applicazione effettuata con i prodotti Hilti e/o con il supporto dell’Ufficio Tecnico di Hilti. Basta mandare una mail a teamaskhilti.it@hilti.com