buongiorno
per realizzare la fondazione di una gru da cantiere in uno spazio ristretto e non accessibile con macchine ingombranti ho pensato di ancorare in profondità nel substrato roccioso (calcare di ottima qualità - resistenza a compressione 100MPa) delle barre in acciaio (D32mm) ad alta resistenza con l'utilizzo di resine.
l'ancoraggio dovrebbe avvenire ad una profondità di 3-4 metri dalla superficie per garantire che la rottura non avvenga per distacco del cono di roccia;
vorrei sapere se è possibile eseguire la posa dell'ancorante in tali condizioni e se esiste un attrezzatura specifica
è possibile che si riscontri la presenza d'acqua nei fori
Gentile Andra,
grazie per averci scritto.
Certo è possibile eseguire l'applicazione su roccia, in profondità e in presenza di acqua utilizzando l'ancorante chimico epossidico HIT RE 500 V3.
Per l'applicazione in profondità consigliamo di utilizzare delle prolunghe flessibili, utilizzando l'accessorio HIT-SZ (comunemente chiamato elefantino).
L'ancorante HIT RE 500 V3 presenta inoltre la certificazione in fissaggi pieni d'acqua e sommersi su calcestruzzo e test interni per ancoraggio su roccia.
Restiamo a disposizione per altri dubbi
Il team Ask Hilti