Ancoraggio a taglio 33 MA con barra HIT-V 8.8, in resina HIT - RE 500 V3, profondità 300 mm:
1) E' possibile incrementare il valore della resistenza di progetto ( statica, non fessurato, trapano a percussione, pari a 222,4 kN) avendo io calcestruzzo C40/50 anzichè C20/25 come previsto dalla vostra tabella?
2) di quanto ? per esempio posso usare la vostra tabella ed. 2008 per Fa,v che indica un aumento del 41% ?
3) anche per prestazioni sismiche C2 ? che indicano il 73% di quelle statiche ?
Gentile ing. Bressan,
grazie per la domanda. Rispondiamo in maniera puntuale alle sue precise domande
Domanda 1
Secondo la teoria dell'ancoraggio, l'incremento della classe di resistenza del calcestruzzo influenza positivamente sia la resistenza sia a trazione che a taglio sopratutto per i comportamenti di rottura che trova di seguito:
- rottura combinata pull-out e conica (trazione)
- rottura conica (trazione)
- rottura del bordo di calcestruzzo (taglio)
- rottura per pray-out (taglio)
Le linee guida europee che definiscono le rotture citate sono :
- ETAG 001 (Annesso C) - Ancoranti metallici su calcestruzzo
- Technical Report 029 - Progettazione per ancoranti chimici
- Technical Report 045 - Progettazione di ancoranti per calcestruzzo in condizioni sismiche
Domanda 2
La percentuale di incremento dipende dalla resistenza cubica di calcestruzzo secondo il tipo di resistenza analizzata. Ad esempio per la rottura di pray-out (di seguito la formula e il tipo di rottura).
Le tabelle ed. 2008 potrebbero aver subito delle variazioni dovute a nuove certificazioni ETA dell'ancorante chimico HIT RE500-V3. Può allegare un'estratto così da poter controllare i parametri?
Comunque le consigliamo di utilizzare il software Hilti Profis Anchor (Link) che aiuta facilmente ad analizzare i comportamenti di rottura e considerare gli incrementi di prestazioni dovuti a una classe di calcestruzzo maggiore
Domanda 3
Anche in questo caso non le consigliamo di fare riferimento alle tabelle del 2008, ma abbiamo a disposizione il manuale che trova a questo (link) - "Manuale di tecnologia di fissaggio per applicazioni sismiche".
Il software Hilti Profis Anchor, anche nel caso di progettazione in condizioni sismiche può aiutarla nella progettazione che dovrebbe essere effettuata secondo il TR045.
Di seguito un estratto di come effettuare la progettazione sismica utilizzando Hilti PROFIS Anchor
Riusiremo a fornirgli una consulenza più dettagliata se ci fornisce un estratto della tabella a cui fa riferimento
Siamo a disposizione per altre domande o chiarimenti
Il Team Ask Hilti